??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
F1A1-383815-2R7N
HELP_VARIABLE
Part Number
F1A1-383815-2R7N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 2.7uH, 1.5A, 118 Ohm
Inductance
2,7 uH
Current
1,5 A
Saturation
1,3 A
DCR
118 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5 mm
Packaging
Bulk
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D