??
Catalog navigation
CADモデル選択
F1A1-303015-120M
HELP_VARIABLE
Part Number
F1A1-303015-120M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 12.0uH, 650mA, 702MHOM
Inductance
12 uH
Current
0,65 A
Saturation
0,45 A
DCR
702 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.5 mm
Packaging
Bulk
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D