{belfuse/signal_transformer/f1a1_303012_1r2n/f1a1_303012_1r2n.prj},{NB=F1A1-303012-1R2N},{PN=F1A1-303012-1R2N},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 1.05A, 117 Ohm},{INDUCTANCE=1,2},{CURRENT=1,05},{SATURATION=0,85},{DCR=117},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.2},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=473}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
F1A1-303012-1R2N
HELP_VARIABLE
Part Number
F1A1-303012-1R2N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 1.2uH, 1.05A, 117 Ohm
Inductance
1,2
uH
Current
1,05
A
Saturation
0,85
A
DCR
117
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2
mm
Packaging
Bulk
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D