??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
EWR1601-0
HELP_VARIABLE
Part Number
EWR1601-0
Description
DIN Rail DC-DC Power Supply, Power 120W, Output 24.7VDC, 5A, Input 66-150VDC
Power
120 W
Voltage Input
66-150 VDC
Output Voltage
24,7 VDC
Output Current
5 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D