??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
ERP2540-9RB1G
HELP_VARIABLE
Part Number
ERP2540-9RB1G
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 288W, Output 15/15VDC, 9.6/9.6A, Input 77-150VDC, Output Voltage Control Input, Cooling Plate, RoHS Compliant
Power
288 W
Voltage Input
77-150 VDC
Output Voltage
15/15 VDC
Output Current
9.6/9.6 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D