??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
DST-4-16
HELP_VARIABLE
Part Number
DST-4-16
Description
Split Bobbin Low Power Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series
Power
6 VA
Output Series
16VCT
Output Parallel
8V
Input
115V/230V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50/60Hz Hz
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
Length
1.62 in. (41.1 mm)
Width
1.31 in. (33.3 mm)
Height
1.31 in. (33.3 mm)
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D