{belfuse/signal_transformer/drc_1213_221j_ul/drc_1213_221j_ul.prj},{NB=DRC-1213-221J-UL},{PN=DRC-1213-221J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 220.0µH, 1.7A},{INDUCTANCE=220},{IRMS=1,7},{ISAT=1,7},{DCR=0,2},{DIMMAX=16.0 x 14.0},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=83}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
DRC-1213-221J-UL
HELP_VARIABLE
Part Number
DRC-1213-221J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 220.0µH, 1.7A
Inductance
220
uH
I rms
1,7
A
I sat
1,7
A
DCR
0,2
Ohm
Dimensions Max
16.0 x 14.0
mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D