{belfuse/signal_transformer/drc_1010_332j_ul/drc_1010_332j_ul.prj},{NB=DRC-1010-332J-UL},{PN=DRC-1010-332J-UL},{DESC=Radial Inductor with Leads, 3300.0µH, 0.26A},{INDUCTANCE=3300},{IRMS=0,26},{ISAT=0,28},{DCR=4,9},{DIMMAX=13.0 x 12.0},{SHIELDING=No},{PACKAGING=Tape and Reel},{DEFAULTSORTATTR=45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
DRC-1010-332J-UL
HELP_VARIABLE
Part Number
DRC-1010-332J-UL
Description
Radial Inductor with Leads, 3300.0µH, 0.26A
Inductance
3300
uH
I rms
0,26
A
I sat
0,28
A
DCR
4,9
Ohm
Dimensions Max
13.0 x 12.0
mm
Shielding
No
Packaging
Tape and Reel
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D