??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
DPC-40-250
HELP_VARIABLE
Part Number
DPC-40-250
Description
Low Power Miniature Transformer, 10VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series
Power
10 VA
Output Series
40VCT
Output Parallel
20V
Input
115V/230V V
Mounting
Thru Hole Mount
Frequency
50500Hz Hz
Weight
0.56 lbs (0.25 kg)
Length
1.87 in. (47.5 mm)
Width
1.43 in. (36.3 mm)
Height
1.62 in. (41.1 mm)
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D