{belfuse/signal_transformer/dp_241_4_28/dp_241_4_28.prj},{NB=DP-241-4-28},{PN=DP-241-4-28},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 6VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=6},{OS=28VCT},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.44 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=2.37 in. (60.2 mm)},{WIDTH=1.31 in. (33.3 mm)},{HEIGHT=1.43 in. (36.3 mm)},{SHA256=ZfhNW34p/B1XmXlp/dNS3mMr1e+VtRgUG57xyh9LB3g=},{INAME=00210__dp2d2412d42dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
DP-241-4-28
HELP_VARIABLE
Part Number
DP-241-4-28
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 6VA Power, 115V/230V Input
Power
6
VA
Output Series
28VCT
Input
115V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
Length
2.37 in. (60.2 mm)
Width
1.31 in. (33.3 mm)
Height
1.43 in. (36.3 mm)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D