??
Catalog navigation
CADモデル選択
BS1501-9R
HELP_VARIABLE
Part Number
BS1501-9R
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 98W, Output 15VDC, 6.5A, Input 14-70VDC, Output Voltage Control Input
Power
98 W
Voltage Input
14-70 VDC
Output Voltage
15 VDC
Output Current
6,5 A
Operating Temperature
-40 to 71 °C
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D