??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
ABC201-1012G
HELP_VARIABLE
Part Number
ABC201-1012G
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 200W, Output 12VDC, 16.67A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant
Power
200 W
Voltage Input
90-264 VAC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
16,67 A
Operating Temperature
-20 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D