??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
ABC120-1T48L
HELP_VARIABLE
Description
Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 48VDC, 2.5A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
Power
120 W
Voltage Input
85-264 VAC
Output Voltage
48 VDC
Output Current
2,5 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Part Number
ABC120-1T48L
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D