{belfuse/signal_transformer/a41_130_10/a41_130_10.prj},{NB=A41-130-10},{PN=A41-130-10},{DESC=International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 130VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series},{POWERVA=130},{OS=10VCT},{OP=5V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=4.1 lbs (1.86 kg)},{LENGTH=2.81 in. (71.4 mm)},{WIDTH=3 in. (76.2 mm)},{HEIGHT=3.37 in. (85.6 mm)},{SHA256=J7Hd4pC/I1PEsD2nONAfXumwCe7FP2NqYUcfiK1Y/W8=},{INAME=00046__a412d1302dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
A41-130-10
HELP_VARIABLE
Part Number
A41-130-10
Description
International All-4-One Transformer, Chassis Mount, 130VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
Power
130
VA
Output Series
10VCT
Output Parallel
5V
Input
115V/230V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
4.1 lbs (1.86 kg)
Length
2.81 in. (71.4 mm)
Width
3 in. (76.2 mm)
Height
3.37 in. (85.6 mm)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D