{belfuse/cinch_connectivity_solutions/dura_con/micro_d_connectors/dura_con_t_block_asmtab.prj},{NB=DCCM9PBSPN},{PD=Microminiature D Shaped},{MS=NA},{PLATING=Nickel},{INSULATOR=DCCM},{CT=P},{NC=9},{TS=BS},{TL=0.109''},{WT=N/A},{WC=N/A},{H=Jackpost},{SM=Aluminum},{SF=Electroless Nickel},{IT=Diallyl Phthalate},{BM=Polyphenylene Sulfide},{EM=Epoxy},{CP=Gold over Nickel},{CR=3},{DWV=600},{IR=1,000},{CRE=8},{MP=<2.0},{OT=-55 to 135},{MF=6 oz per contact max},{PPATH=dura_con_t_block_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
DCCM9PBSPN
HELP_VARIABLE
Part Number
DCCM9PBSPN
Part Description
Microminiature D Shaped
Mil Spec
NA
Yes
NA
Yes
Plating
Nickel
Cadmium
Nickel
Cadmium
INSULATOR
Diallyl Phthalate
Polyester
Diallyl Phthalate
Polyester
Gender
Plug
Socket
Plug
Socket
Number of Contacts
9
15
21
25
31
37
51
100
9
15
21
25
31
37
51
100
Termination Style
PCB, Straight
PCB, Right Angle
PCB, Straight
PCB, Right Angle
Tail/Wire Length
0.109''
Wire Type
N/A
Wire Color
N/A
Hardware
Jackpost
Shell Material
Aluminum
Shell Finish
Electroless Nickel
Insulator Material
Diallyl Phthalate
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Encapsulant Material
Epoxy
Contact Material
Beryllium Copper Alloy
Contact Plating
Gold over Nickel
Current Rating
3
Amps
Dielectric Withstand Voltage
600
VAC
Insulation Resistance
1,000
Megaohms
Contact Resistance
8
Miliohms
Magnetic Permeability
<2.0
Operating Temperature
-55 to 135
°C
Mating Force
6 oz per contact max
Total Length
1.390
Inch
Hole Position
1.150
Inch
Contact Position
0.565
Inch
G
0.308
Inch
F
0.355
Inch
D
0.885
Inch
L
0.355
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
치수도
2D