{belfuse/power_solutions/ulp40_1030/ulp40_1030.prj},{NB=ULP40-1030},{SHA256=71TUzyOONzeLhQsyhAlWeuO/LytbibvOf/1jwkwmmII=},{INAME=00466__ulp402d1030},{PN=ULP40-1030},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 30VDC, 1.33A, Input 85 - 264VAC, Screw Terminal},{POWER=40},{VI=85-264},{OV=30},{OC=1.33},{NO=1},{LOUT=1.33},{VOUT=30},{OT=-},{DIMENSIONS=3 x 2 x 0.75},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
ULP40-1030
HELP_VARIABLE
Part Number
ULP40-1030
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 40W, Output 30VDC, 1.33A, Input 85 - 264VAC, Screw Terminal
Power
40
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
30
VDC
Output Current
1.33
A
Number of Outputs
1
Iout 1
1.33
A
Vout 1
30
VDC
Operating Temperature
-
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 0.75
Inch
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D