{belfuse/power_solutions/lfmwlt450_1001_t/lfmwlt450_1001_t.prj},{NB=LFMWLT450-1001-T},{SHA256=gwgeKh8x/CSFwsjTW+qmTRxfn7Ng2B/f/7qePwF6pmY=},{INAME=00126__lfmwlt4502d10012dt},{PN=LFMWLT450-1001-T},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 12VDC, 37.5A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Top Fan},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=12},{OC=37.5},{NO=1},{LOUT=37.5},{VOUT=12},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 2.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis with Plain Cover},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Top Fan}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LFMWLT450-1001-T
HELP_VARIABLE
Part Number
LFMWLT450-1001-T
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 12VDC, 37.5A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis with Plain Cover, Top Fan
Power
450
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
37.5
A
Number of Outputs
1
Iout 1
37.5
A
Vout 1
12
VDC
Operating Temperature
0 to 70
°C
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 2.61
Inch
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis with Plain Cover
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
Top Fan
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D