{belfuse/power_solutions/lfmwlp225_1003_ex/lfmwlp225_1003_ex.prj},{NB=LFMWLP225-1003-EX},{SHA256=v/CI+OKJnoMYYVuBXtfqG2Paz1pZIVyBgyS7C4W3VEI=},{INAME=00021__lfmwlp2252d10032dex},{PN=LFMWLP225-1003-EX},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 24VDC, 9.37A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, 7 years Warranty},{POWER=225},{VI=85-264},{OV=24},{OC=9.37},{NO=1},{LOUT=9.37},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=7 years Warranty}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LFMWLP225-1003-EX
HELP_VARIABLE
Part Number
LFMWLP225-1003-EX
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 24VDC, 9.37A, Input 85-264VAC, Screw Terminal, Open Frame, 7 years Warranty
Power
225
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
9.37
A
Number of Outputs
1
Iout 1
9.37
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1
Inch
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
7 years Warranty
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D