{belfuse/power_solutions/lfmwlp120_1006/lfmwlp120_1006.prj},{NB=LFMWLP120-1006},{PN=LFMWLP120-1006},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 58VDC, 2.07A, Input 85-264VAC, Screw Terminal},{POWER=120},{VI=85-264},{OV=58},{OC=2.07},{NO=1},{LOUT=2.07},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1.18},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-},{SHA256=fK/ejUwU7r9NP395hiPNboqLLXfdi6TbAPDzCrjvUjk=},{INAME=00009__lfmwlp1202d1006},{DEFAULTSORTATTR=62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
LFMWLP120-1006
HELP_VARIABLE
Part Number
LFMWLP120-1006
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 58VDC, 2.07A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
Power
120
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
58
VDC
Output Current
2.07
A
Number of Outputs
1
Iout 1
2.07
A
Vout 1
58
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1.18
Inch
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D