{belfuse/power_solutions/fls250_1348/fls250_1348.prj},{NB=FLS250-1348},{SHA256=0HTLZ8o4dcIWUALBM8SdtfXYZF2wqd40+4T8/64rJKc=},{INAME=00056__fls2502d13xx2estep},{PN=FLS250-1348},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.20A, Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=350},{OV=48},{OC=7.2},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=4.5 x 2.5 x1.5},{NOO=1},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
FLS250-1348
HELP_VARIABLE
Part Number
FLS250-1348
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.20A, Input 85-264VAC, JST Header
Power
350
W
Output Voltage
48
VDC
Output Current
7.2
A
Voltage Input
85-264
VAC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
FAN
Mounting Type
Chassis Mount
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5
Inch
Number of Outputs
1
Connector
JST
Package
Open Frame
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D