{belfuse/power_solutions/epg500_1058_l/epg500_1058_l.prj},{NB=EPG500-1058-L},{PN=EPG500-1058-L},{DESC=Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 58VDC, 5.17A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, Screw Terminal},{POWER=500},{INPUT=90-264},{OUTPUT=58},{OUTPUTCURRENT=5,17},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3.26 x 1.8},{MT=Chassis Mount},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{PACKAGE=L-bracket},{CONNECTOR=Screw Terminal},{NOO=1},{VOUT1=58},{LOUT1=5,17},{MARKET=Industrial},{DEFAULTSORTATTR=154}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
EPG500-1058-L
HELP_VARIABLE
Part Number
EPG500-1058-L
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 58VDC, 5.17A, Input 90-264 VAC, Convection Cooling, L-bracket, Screw Terminal
Power
500
W
Input
90-264
VAC
Output
58
VDC
Output Current
5,17
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3.26 x 1.8
Inch
Mounting Type
Chassis Mount
Cooling Type
Convection
Isolation
Isolated
Package
L-bracket
Connector
Screw Terminal
Number of Outputs
1
Vout 1
58
VDC
lout 1
5,17
A
Market
Industrial
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D