{belfuse/cinch_connectivity_solutions/trompeter/pl75_29/pl75_29.prj},{NB=PL75-29},{PN=PL75-29},{DESC=The PL75-29 is the industry standard for MIL-STD-1553B connectors to be used with TWC-78-1 and TWC-124-1A types. It is a wrench crimp design with 3 slots for mechanical connection to the jack.},{TS=Cable},{TT=Wrench Crimp},{TYPE=TRB},{GENDER=Plug},{BS=Straight},{MS=Cable Mount},{CABLETYPE=TWC-78-1, TWC-124-1A},{MF=500 MHz},{SHA256=560evVQyQvhx8Ss3TCbjxbNw5/AnksFggA+8evEdFWE=},{INAME=00086__pl752estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
PL75-29
HELP_VARIABLE
Part Number
PL75-29
Description
The PL75-29 is the industry standard for MIL-STD-1553B connectors to be used with TWC-78-1 and TWC-124-1A types. It is a wrench crimp design with 3 slots for mechanical connection to the jack.
Termination Style
Cable
Termination Type
Wrench Crimp
Type
TRB
Gender
Plug
Body Style
Straight
Mounting Style
Cable Mount
Cable Type
TWC-78-1, TWC-124-1A
Max Frequency
500 MHz
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D