{belfuse/power_solutions/ptt1600_12_054nac/ptt1600_12_054nac.prj},{NB=PTT1600-12-054NAC},{PN=PTT1600-12-054NAC},{DESC=Front End AC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133A, Input 100-240VAC, Normal Airflow},{POWER=1600},{VI=100-240},{OV=12},{OC=133},{OT=0 to 50},{SHA256=pArjzAq4V1VCb2AIcguUNMVw8Dvty9h2sSLTM7+NOj8=},{INAME=00047__ptt16002d122d054nac2estp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
PTT1600-12-054NAC
HELP_VARIABLE
Part Number
PTT1600-12-054NAC
Description
Front End AC-DC Power Supply, Power 1600W, Output 12VDC, 133A, Input 100-240VAC, Normal Airflow
Power
1600
W
Voltage Input
100-240
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
133
A
Operating Temperature
0 to 50
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D