{belfuse/power_solutions/ldt960_48/ldt960_48.prj},{NB=LDT960-48},{PN=LDT960-48},{DESC=DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 960W, Output 48VDC, 20A, Input 340-550VAC},{POWER=960},{VI=340 - 550},{OV=48},{OC=20},{OT=-40 to 70},{SHA256=q6zh6O7fPjkekSbvLm6F8QVouCpbJf2wnLfhcb9YRvA=},{INAME=00240__ldt9602dseries}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
LDT960-48
HELP_VARIABLE
Part Number
LDT960-48
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 960W, Output 48VDC, 20A, Input 340-550VAC
Power
960
W
Voltage Input
340 - 550
VAC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
20
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D