{belfuse/power_solutions/ldt481_48/ldt481_48.prj},{NB=LDT481-48},{PN=LDT481-48},{DESC=DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 48VDC, 10A, Input 340-550VAC},{POWER=480},{VI=340 - 550},{OV=48},{OC=10},{OT=-40 to 70},{SHA256=q6zh6O7fPjkekSbvLm6F8QVouCpbJf2wnLfhcb9YRvA=},{INAME=00233__ldt4812dseries}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
LDT481-48
HELP_VARIABLE
Part Number
LDT481-48
Description
DIN Rail AC-DC Power Supply, Power 480W, Output 48VDC, 10A, Input 340-550VAC
Power
480
W
Voltage Input
340 - 550
VAC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
10
A
Operating Temperature
-40 to 70
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D