{belfuse/power_solutions/40imx35d05d05_8g/40imx35d05d05_8g.prj},{NB=40IMX35D05D05-8G},{PN=40IMX35D05D05-8G},{DESC=Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 28W, Output 5/5/5/5VDC, 1.4/1.4/1.4/1.4A, Input 18-75VDC, RoHS Compliant},{POWER=28},{VIN=18-75},{OV=5/5/5/5},{OC=1.4/1.4/1.4/1.4},{OT=-40 to 85},{SHA256=NuGTZIqu0dzCgZfIklpG2AjN1HnvjlS9Uygt0Zs4wSg=},{INAME=00024__imx352dseries2denclosed}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
40IMX35D05D05-8G
HELP_VARIABLE
Part Number
40IMX35D05D05-8G
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 28W, Output 5/5/5/5VDC, 1.4/1.4/1.4/1.4A, Input 18-75VDC, RoHS Compliant
Power
28
W
Voltage Input
18-75
VDC
Output Voltage
5/5/5/5
VDC
Output Current
1.4/1.4/1.4/1.4
A
Operating Temperature
-40 to 85
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D