{belfuse/magnetic_solutions/v8br_1ax1_gh/v8br_1ax1_gh.prj},{NB=V8BR-1AX1-GH},{SHA256=dvy1QC5QBO+OIoS4unquvlfuhsuo51RZngNT8fe05Ck=},{INAME=00206__v8br2d1ax12dgh},{PN=V8BR-1AX1-GH},{DESC=1X1, 1000BASE-T, 4PPoE, G/Y, -40 to 85oC, Vertical},{BRAND=Bel Magnetics},{SPEED=1000BASE-T},{NOP=1X1},{HP=Standard},{PC=Vertical},{LED=Yes},{LEDT=G/Y},{OT=-40 to 85},{EMI=Yes},{PR=4PPoE 60W}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
V8BR-1AX1-GH
HELP_VARIABLE
Part Number
V8BR-1AX1-GH
Description
1X1, 1000BASE-T, 4PPoE, G/Y, -40 to 85oC, Vertical
Brand
Bel Magnetics
Speed
1000BASE-T
Number of Ports
1X1
Height Profile
Standard
Port Configuration
Vertical
LED
Yes
LED Type
G/Y
Operating Temperature
-40 to 85
°C
EMI Tabs
Yes
PoE Rating
4PPoE 60W
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D