{belfuse/magnetic_solutions/2250662_1/2250662_1.prj},{NB=2250662-1},{PN=2250662-1},{DESC=1X1, 10G, 4PPoE 60W, Tab Up, -40 to 85ºC, GY/GY LEDs},{BRAND=TRP},{SPEED=10GBASE-T},{OT=-40 to 85},{LED=Yes},{LEDT=GY/GY},{NOP=1X1},{PR=4PPoE 60W},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=Tab Up},{DEFAULTSORTATTR=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
2250662-1
HELP_VARIABLE
Part Number
2250662-1
Description
1X1, 10G, 4PPoE 60W, Tab Up, -40 to 85ºC, GY/GY LEDs
Brand
TRP
Speed
10GBASE-T
Operating Temperature
-40 to 85
°C
LED
Yes
LED Type
GY/GY
Number of Ports
1X1
PoE Rating
4PPoE 60W
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
Tab Up
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D