{belfuse/circuit_protection/0zcg0075ff2c/0zcg0075ff2c.prj},{NB=0ZCG0075FF2C},{PN=0ZCG0075FF2C},{DESC=1812 SMT PPTC, 0.75 Ih, 16V},{VVRVDC=16},{R1O=0,4},{IHOLDCR=0,75},{ITRIPCR=1,5},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Tape and Reel (2000 pcs.)},{CS=1812},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=151}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
0ZCG0075FF2C
HELP_VARIABLE
Part Number
0ZCG0075FF2C
Description
1812 SMT PPTC, 0.75 Ih, 16V
Vmax Voltage Rating
16
VDC
R1max
0,4
Ohm
IHOLD Current Rating
0,75
A
ITRIP Current Rating
1,5
A
Characteristic
Slow Blow
Packaging
Tape and Reel (2000 pcs.)
Case Size
1812
RoHS Compliant
YES
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D