{belfuse/cinch_connectivity_solutions/johnson/133_8701_201/133_8701_201.prj},{NB=133-8701-201},{PN=133-8701-201},{DESC=MCX 75 Ohm Jack, Vertical PCB Mount},{TS=Printed Circuit Board},{TT=Solder},{GENDER=Jack},{MAXFREQ=6},{IMPEDANCE=75},{BS=Straight},{SHA256=BR1Fg9ATBXG1McUjN6Rbgd9vJSjx52VWso4zinrzyYo=},{INAME=00098__1332d87012d2012estp}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
133-8701-201
HELP_VARIABLE
Part Number
133-8701-201
Description
MCX 75 Ohm Jack, Vertical PCB Mount
Termination Style
Printed Circuit Board
Termination Type
Solder
Gender
Jack
Max Frequency
6
GHz
Impedance
75
Ohm
Body Style
Straight
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D