??
Catalog navigation
CADモデル選択
72RCM500-24K
HELP_VARIABLE
Part Number
72RCM500-24K
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 500W, Output 24VDC, 21A, Input 50.4-90VDC, Pluggable Connector
Power
500 W
Voltage Input
50.4-90 VDC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
21 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D