??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
72RCM500-24
HELP_VARIABLE
Part Number
72RCM500-24
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 500W, Output 24VDC, 21A, Input 50.4-90VDC
Power
500 W
Voltage Input
50.4-90 VDC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
21 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D