??
Catalog navigation
CADモデル選択
72RCM1000-24
HELP_VARIABLE
Part Number
72RCM1000-24
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 1000W, Output 24VDC, 42A, Input 50.4-90VDC
Power
1000 W
Voltage Input
50.4-90 VDC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
42 A
Operating Temperature
-40 to 55 °C
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D