{belfuse/power_solutions/350inv60_120_240_9g/350inv60_120_240_9g.prj},{NB=350INV60-120-240-9G},{PN=350INV60-120-240-9G},{DESC=DC-AC Inverter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 6000W, Output 120/240VAC, 25A, Input 240 - 430VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67},{POWER=6000},{OV=120 / 240},{IVR=240 - 430},{IVN=350},{OC=25},{PROTECTION=IP65 / IP67},{COOLING=Liquid},{PF=uni-directional - DC to AC},{OT=-40 to +70},{DIMENSIONS=374 x 163 x 384},{SHA256=XBXzS3OgSqcKZbGo+i08B7Yi0ECkYVw/CTYLX3C3pGc=},{INAME=00076__350inv602d1202d2402d9g}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
350INV60-120-240-9G
HELP_VARIABLE
Part Number
350INV60-120-240-9G
Description
DC-AC Inverter for HEV (Hybrid Electric Vehicle) Applications, Power 6000W, Output 120/240VAC, 25A, Input 240 - 430VDC, Liquid Cooled, IP 65 & 67
Power
6000
W
Output Voltage
120 / 240
VDC
Input Voltage Range
240 - 430
VDC
Input Voltage Nominal
350
VDC
Output Current
25
A
Protection
IP65 / IP67
Cooling
Liquid
Power Flow
uni-directional - DC to AC
Operating Temperature
-40 to +70
°C
Dimensions WxHxD
374 x 163 x 384
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D