??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
24RCM300-24
HELP_VARIABLE
Part Number
24RCM300-24
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 24VDC, 12.5A, Input 14.4-50.4VDC
Power
300 W
Voltage Input
14.4-50.4 VDC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
12,5 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D