{belfuse/magnetic_solutions/2250009_3/2250009_3.prj},{NB=2250009-3},{SHA256=kUE0yXSfR3W7dF4fBpBPzcpiXiHmjEwY4zO0nZMBcbY=},{INAME=00154__22500092d3},{PN=2250009-3},{DESC=2X2, S866P9ET, 10/100, With LED},{BRAND=TRP},{SPEED=10/100BASE-T},{NOP=2X2},{LED=Yes},{LEDT=G/Y},{HP=Standard},{EMI=Yes},{PC=-},{OT=-40 to 85},{PR=N/A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
2250009-3
HELP_VARIABLE
Part Number
2250009-3
Description
2X2, S866P9ET, 10/100, With LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASE-T
Number of Ports
2X2
LED
Yes
LED Type
G/Y
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
-
Operating Temperature
-40 to 85
°C
PoE Rating
N/A
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D