??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
1840990-1
HELP_VARIABLE
Part Number
1840990-1
Description
2X1, S8H95, 10/100, PoE+, Without LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASET
Number of Ports
2X1
LED
No
Height Profile
Standard
EMI Tabs
Yes
Operating Temperature
0 to 70 °C
PoE Rating
PoEp 30W
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D