??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
1840586-1
HELP_VARIABLE
Part Number
1840586-1
Description
1X4, 8V22, 10/100, PoE, Tab Down| Low Profile, Without LED
Brand
TRP
Speed
10/100BASET
Number of Ports
1X4
LED
No
Height Profile
Low
EMI Tabs
Yes
Port Configuration
Tab Down
Operating Temperature
0 to 70 °C
PoE Rating
PoE 15W
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D