??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
110RCM500-24D
HELP_VARIABLE
Part Number
110RCM500-24D
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 500W, Output 24VDC, 21A, Input 66-154VDC, Out OK, Output Voltage Adjust, Shutdown
Power
500 W
Voltage Input
66-154 VDC
Output Voltage
24 VDC
Output Current
21 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D