??
Catalog navigation
CADモデル選択
110RCM300-12
HELP_VARIABLE
Part Number
110RCM300-12
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 43.2-154VDC
Power
300 W
Voltage Input
43.2-154 VDC
Output Voltage
12 VDC
Output Current
25 A
Operating Temperature
-40 to 70 °C
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D