??
Catalog navigation
CADモデル選択
110IMX35D05D12-8G
HELP_VARIABLE
Part Number
110IMX35D05D12-8G
Description
Rugged BMP Melcher™ DC-DC Converter, Power 35.7W, Output 5/12/12/5VDC, 1.4/0.7/1.4/0.7A, Input 60-150VDC, RoHS Compliant
Power
35,7 W
Voltage Input
60-150 VDC
Output Voltage
5/12/12/5 VDC
Output Current
1.4/0.7/1.4/0.7 A
Operating Temperature
-40 to 85 °C
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D