{belfuse/circuit_protection/0zcg0160bf2c/0zcg0160bf2c.prj},{NB=0ZCG0160BF2C},{PN=0ZCG0160BF2C},{DESC=1812 SMT PPTC, 1.60 Ih, 16V},{VVRVDC=16},{R1O=0,1},{IHOLDCR=1,6},{ITRIPCR=3,2},{CHARACTERISTIC=Slow Blow},{PACKAGING=Tape and Reel (2000 pcs.)},{CS=1812},{RHSC=YES},{DEFAULTSORTATTR=145}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
0ZCG0160BF2C
HELP_VARIABLE
Part Number
0ZCG0160BF2C
Description
1812 SMT PPTC, 1.60 Ih, 16V
Vmax Voltage Rating
16
VDC
R1max
0,1
Ohm
IHOLD Current Rating
1,6
A
ITRIP Current Rating
3,2
A
Characteristic
Slow Blow
Packaging
Tape and Reel (2000 pcs.)
Case Size
1812
RoHS Compliant
YES
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D